KSA3V
- Tipo de producto: Micro interruptores de plástico
- Características del producto: Varilla de empuje superior - émbolo de varilla baja y metal
- material de la carcasa: Polímero termoplástico
- Tipo de contactos: 1NO/NC
- Tipo de terminales: Tornillo
Código de pedido | KSA3V |
---|---|
Peso [g] | 33.6 |
Unidades de embalaje | 10 |
Cantidad de pedido multi-embalaje | 10 |
Dimensiones de embalaje [mm] | 106X100X075 |
Volumen [cm³] | 79,5 |
Código de barras [EAN13] | 8013975148228 |
Código HS | 85365080 |