KSC3V

Plastic micro switch, K series, roller centre push lever. 38mm/1.5in long lever. Contacts 1NO/NC. Screw terminalsS
  • Tipo de producto: Micro interruptores de plástico
  • Características del producto: Palanca de empuje del centro del rodillo
  • material de la carcasa: Polímero termoplástico
  • Tipo de contactos: 1NO/NC
  • Tipo de terminales: Tornillo
Código de pedido KSC3V
Peso [g] 36.8
Unidades de embalaje 10
Cantidad de pedido multi-embalaje 10
Dimensiones de embalaje [mm] 106X100X075
Volumen [cm³] 79,5
Código de barras [EAN13] 8013975148303
Código HS 85365080