LPCBL6645

PULSADOR LUMINOSO DE SETA Ø22mm SERIE PLATINUM PLÁSTICA CROMADA, BLOQUEO, DESBLOQUEO POR ROTACIÓN, Ø40mm. PARA PARADA NORMAL. AMARILLO
  • Tipo de producto: Pushbuttons
  • Tipo de actuador: Mushroom head
  • Serie: Plástico cromado platino Ø22mm
  • Color: Amarillo
  • Elemento iluminado: Si
  • Símbolo: No
  • Mecanismo de enganche: Girar para liberar
  • Tipo de tope para cabeza de seta: Normal
  • Diámetro de la cabeza [mm]: 40
Código de pedido LPCBL6645
Peso [g] 40
Unidades de embalaje 1
Cantidad de pedido multi-embalaje 1
Dimensiones de embalaje [mm] 100X120X20
Volumen [cm³] 240
Código de barras [EAN13] 8013975198162
Código HS 85365080