LRD20RD012
- Tipo de producto: Módulos básicos de microPLC
- Número de máximo E/S: 20 (12 entradas + 8 salidas) hasta 44 con módulos LRE
- Voltaje de suministro nominal: 12VDC
- Tipo de salidas integradas: Relé
- Display: Pantalla LCD, 4 líneas x 16 caracteres
Código de pedido | LRD20RD012 |
---|---|
Peso [g] | 360 |
Unidades de embalaje | 1 |
Cantidad de pedido multi-embalaje | 1 |
Dimensiones de embalaje [mm] | 100X140X070 |
Volumen [cm³] | 980 |
Código de barras [EAN13] | 8013975192160 |
Código HS | 85371091 |