LRHA10

HMI display 10.1” TFT LCD 64K colors touch-screen, supply 12-24VDC, ports Ethernet, RS232/RS485/RS422, USB. Protocols Modbus-RTU, Modbus-TCP, SIMATIC S7 Ethernet, OPC UA and MQTT
  • Tipo de producto: HMI
  • Voltaje de suministro nominal: 12-24VDC
  • Puerto de comunicación incorporado: Ethernet, USB y serial (RS232, RS485, RS422 software configurable)
  • Display: Pantalla TFT gráfica de 10,1", pantalla táctil, 64k colores
Código de pedido LRHA10
Peso [g] 1562.5
Unidades de embalaje 1
Cantidad de pedido multi-embalaje 1
Dimensiones de embalaje [mm] 345X105X250
Volumen [cm³] 9056,25
Código de barras [EAN13] 8013975232552
Código HS 85371091