LRK12RD024
- Tipo de producto: Módulos básicos de microPLC
- Número de máximo E/S: 12 (8 entradas + 4 salidas) hasta 36 con módulos LRE
- Voltaje de suministro nominal: 12/24VDC
- Tipo de salidas integradas: Relé
- Puerto de comunicación incorporado: Ethernet
- Display: Pantalla LCD, 4 líneas x 16 caracteres
Código de pedido | LRK12RD024 |
---|---|
Peso [g] | 240 |
Unidades de embalaje | 1 |
Cantidad de pedido multi-embalaje | 1 |
Dimensiones de embalaje [mm] | 096X065X080 |
Volumen [cm³] | 499,2 |
Código de barras [EAN13] | 8013975319222 |
Código HS | 8537101090 |