Direct-on-line-starter, 13…18A (7.5kW at 400V), IP65, contactor coil voltage 400VAC 50/60Hz, non-metallic enclosure, with thermal overload relay, with START and STOP/RESET buttons
- Tipo de producto: Arrancadores directos en línea
- Corriente nominal y potencia Ie (AC3) 400V [A/Kw]: 18A / 7.5kW
- Clasificaciones de potencia UL/CSA 480 V [HP]: 10
- Tipología: Encerrado con relé de sobrecarga térmica
- Tipo de bobina: Bobina de CA
- Tipo de pulsador: Con botones Start-Stop/Reset
- Voltaje de bobina del contactor: 400VAC 50/60HZ