P1RD4P63AC030
- Tipo de producto: Disyuntores operados por corriente residual
- Número de módulos DIN: 4
- Número de polos: 4P
- Característica de operación residual: AC
- Corriente residual nominal I∆n [mA]: 30
- Corriente nominal In [A]: 63
- Cumplimiento: IEC
Código de pedido | P1RD4P63AC030 |
---|---|
Peso [g] | 326 |
Unidades de embalaje | 1 |
Cantidad de pedido multi-embalaje | 1 |
Dimensiones de embalaje [mm] | 115X076X078 |
Volumen [cm³] | 681,72 |
Código de barras [EAN13] | 8013975269428 |
Código HS | 85363030 |