P1RE1NC32A030
- Tipo de producto: Interruptores automáticos accionados por corriente residual con protección contra sobrecorriente
- Número de módulos DIN: 2
- Número de polos: 1P+N
- Curva de disparo: C
- Característica de operación residual: A
- Corriente residual nominal I∆n [mA]: 30
- Corriente nominal In [A]: 32
- Cumplimiento: IEC
Código de pedido | P1RE1NC32A030 |
---|---|
Peso [g] | 205 |
Unidades de embalaje | 1 |
Cantidad de pedido multi-embalaje | 1 |
Dimensiones de embalaje [mm] | 115X040X080 |
Volumen [cm³] | 368 |
Código de barras [EAN13] | 8013975269657 |
Código HS | 85363030 |