PMA30240
- Tipo de producto: Relés de monitoreo de corriente
- Tipo de sistema: Monofásicos y trifásicos
- Número de salidas de relé: 1
- Voltaje de suministro nominal: 24...240VAC/DC
- Corriente nominal Ie[A]: 5 or 16
- Modo de programación: Potenciómetros
Código de pedido | PMA30240 |
---|---|
Peso [g] | 144 |
Unidades de embalaje | 1 |
Cantidad de pedido multi-embalaje | 1 |
Dimensiones de embalaje [mm] | 095X040X075 |
Volumen [cm³] | 285 |
Código de barras [EAN13] | 8013975172827 |
Código HS | 85364900 |