PMA40240
- Tipo de producto: Relés de monitoreo de corriente
- Tipo de sistema: Monofásicos y trifásicos
- Número de salidas de relé: 2
- Voltaje de suministro nominal: 24...240VAC/DC
- Corriente nominal Ie[A]: 0.02 - 0.05 - 0.25 - 1 - 5 - 16
- Modo de programación: Potenciómetros
Código de pedido | PMA40240 |
---|---|
Peso [g] | 190 |
Unidades de embalaje | 1 |
Cantidad de pedido multi-embalaje | 1 |
Dimensiones de embalaje [mm] | 095X055X075 |
Volumen [cm³] | 391,875 |
Código de barras [EAN13] | 8013975172834 |
Código HS | 85364900 |