PMVF60

Interface protection unit compliant with SHAMS DUBAI DRRG (DEWA) - SEC (Saudi Electricity Company) for three-phase system, with or without neutral, low and medium voltage, min and max voltage and frequency dual threshold protection, R.O.C.O.F and vector shift, 230VAC - 400VAC
  • Tipo de producto: Unidad del sistema de protección de interfaz
  • Tipo de sistema: Trifásica con/sin neutro
  • Número de salidas de relé: 2
  • Voltaje de suministro nominal: 100...240VAC; 110...250VDC
  • Corriente nominal Ie[A]: CT /5A /1A
Código de pedido PMVF60
Peso [g] 420
Unidades de embalaje 1
Cantidad de pedido multi-embalaje 1
Dimensiones de embalaje [mm] 153X117X092
Volumen [cm³] 1646
Código de barras [EAN13] 8013975227121
Código HS 85364900