PMVF80
- Tipo de producto: Unidad del sistema de protección de interfaz
- Tipo de sistema: Three-phase with/without neutral / Single-phase
- Número de salidas de relé: 2
- Voltaje de suministro nominal: 100...240VAC; 110...250VDC
- Corriente nominal Ie[A]: CT /5A /1A
Código de pedido | PMVF80 |
---|---|
Peso [g] | 420 |
Unidades de embalaje | 1 |
Cantidad de pedido multi-embalaje | 1 |
Dimensiones de embalaje [mm] | 153X117X092 |
Volumen [cm³] | 1646 |
Código de barras [EAN13] | 8013975266472 |
Código HS | 85364900 |