PSL101024
- Tipo de producto: Fuentes de alimentación conmutadas
- Tensión nominal de salida DC [VDC]: 24
- Corriente nominal de salida [A]: 0.42
- Potencia nominal de salida [W]: 10
- Tipo de entrada: Fase única
- Tensión nominal de alimentación AC [VAC]: Multivoltaje 100...240
- Tipo de instalación: Montaje en carril DIN
Código de pedido | PSL101024 |
---|---|
Peso [g] | 196 |
Unidades de embalaje | 1 |
Cantidad de pedido multi-embalaje | 1 |
Dimensiones de embalaje [mm] | 132X154X038 |
Volumen [cm³] | 772,464 |
Código de barras [EAN13] | 8013975180341 |
Código HS | 8504318090 |