PSL112024
- Tipo de producto: Fuentes de alimentación conmutadas
- Tensión nominal de salida DC [VDC]: 24
- Corriente nominal de salida [A]: 5
- Potencia nominal de salida [W]: 120
- Tipo de entrada: Fase única
- Tensión nominal de alimentación AC [VAC]: Autoconfigurable 115…230
- Tipo de instalación: Montaje en carril DIN
Código de pedido | PSL112024 |
---|---|
Peso [g] | 1018 |
Unidades de embalaje | 1 |
Cantidad de pedido multi-embalaje | 1 |
Dimensiones de embalaje [mm] | 160X160X080 |
Volumen [cm³] | 2048 |
Código de barras [EAN13] | 8013975180396 |
Código HS | 8504318090 |