PSL1M03312
- Tipo de producto: Fuentes de alimentación conmutadas
- Tensión nominal de salida DC [VDC]: 12
- Corriente nominal de salida [A]: 2.75
- Potencia nominal de salida [W]: 33
- Tipo de entrada: Fase única
- Tensión nominal de alimentación AC [VAC]: Multivoltaje 100...240
- Tipo de instalación: Montaje en riel DIN modular
Código de pedido | PSL1M03312 |
---|---|
Peso [g] | 248 |
Unidades de embalaje | 1 |
Cantidad de pedido multi-embalaje | 1 |
Dimensiones de embalaje [mm] | 068X132X068 |
Volumen [cm³] | 610 |
Código de barras [EAN13] | 8013975180259 |
Código HS | 8504318090 |