PSL348024
- Tipo de producto: Fuentes de alimentación conmutadas
- Tensión nominal de salida DC [VDC]: 24
- Corriente nominal de salida [A]: 20
- Potencia nominal de salida [W]: 480
- Tipo de entrada: Tres fases
- Tensión nominal de alimentación AC [VAC]: Multivoltaje 400…500
- Tipo de instalación: Montaje en carril DIN
Código de pedido | PSL348024 |
---|---|
Peso [g] | 1996 |
Unidades de embalaje | 1 |
Cantidad de pedido multi-embalaje | 1 |
Dimensiones de embalaje [mm] | 104X160X160 |
Volumen [cm³] | 2662,4 |
Código de barras [EAN13] | 8013975180464 |
Código HS | 8504318090 |