RF200200

Motor protection relay, phase failure/single-phase sensitive. Three-pole (three-phase), manual or automatic resetting, 120...200A
  • Tipo de producto: Relés térmicos de sobrecarga
  • Corriente operativa [A]: 120...200
  • Modo de reinicio: Manual o automático
  • Para serie de contactores: B
  • Tipología: Fallo de fase / Monofásico sensible
  • Tipo de montaje: Tornillo
Código de pedido RF200200
Peso [g] 2110
Unidades de embalaje 1
Cantidad de pedido multi-embalaje 1
Dimensiones de embalaje [mm] 135X130X175
Volumen [cm³] 3071,25
Código de barras [EAN13] 8013975169476
Código HS 85364900