RF380100
- Tipo de producto: Relés térmicos de sobrecarga
- Corriente operativa [A]: 0.63...1
- Modo de reinicio: Manual o automático
- Para serie de contactores: BF
- Tipología: Fallo de fase / Monofásico sensible
- Tipo de montaje: Montaje directo en BF09… BF38…
Código de pedido | RF380100 |
---|---|
Peso [g] | 158 |
Unidades de embalaje | 1 |
Cantidad de pedido multi-embalaje | 1 |
Dimensiones de embalaje [mm] | 065X046X090 |
Volumen [cm³] | 269,1 |
Código de barras [EAN13] | 8013975169957 |
Código HS | 85364900 |