RF420420

Motor protection relay, phase failure/single-phase sensitive. Three-pole (three-phase), manual or automatic resetting, 250...420A
  • Tipo de producto: Relés térmicos de sobrecarga
  • Corriente operativa [A]: 250...420
  • Modo de reinicio: Manual o automático
  • Para serie de contactores: B
  • Tipología: Fallo de fase / Monofásico sensible
  • Tipo de montaje: Tornillo
Código de pedido RF420420
Peso [g] 2685
Unidades de embalaje 1
Cantidad de pedido multi-embalaje 1
Dimensiones de embalaje [mm] 150X152X178
Volumen [cm³] 4058,4
Código de barras [EAN13] 8013975169445
Código HS 85364900