RS131310

Rope-pull lever limit switch for emergency stopping, ISO 13850 compliant, with RESET button. Contacts 1NO+1NC. 25N operating force
  • Tipo de producto: Finales de carrera de metal y plástico
  • Características del producto: Palanca para tirar de la cuerda con botón de reinicio
  • material de la carcasa: Polímero termoplástico
  • Entrada de cable: PG11
  • Tipo de contactos: 1NO+1NC
Código de pedido RS131310
Peso [g] 103
Unidades de embalaje 1
Cantidad de pedido multi-embalaje 1
Dimensiones de embalaje [mm] 100X044X032
Volumen [cm³] 140,8
Código de barras [EAN13] 8013975086490
Código HS 85365080