SM1R2500
- Tipo de producto: Disyuntor de protección del motor
- Rango de ajuste de disparo térmico [A]: 20…25
- Corriente nominal In [A]: 25
- Capacidad de corte de corriente de cortocircuito (Icu) a 400 V CA [kA]: 50
- Tipo de protección: Magnético y térmico
- Tipo de mando: Botón giratorio
- Certificado UL Tipo E: No
Código de pedido | SM1R2500 |
---|---|
Peso [g] | 340 |
Unidades de embalaje | 1 |
Cantidad de pedido multi-embalaje | 1 |
Dimensiones de embalaje [mm] | 090X047X086 |
Volumen [cm³] | 363,78 |
Código de barras [EAN13] | 8013975216392 |
Código HS | 85362010 |