VLA107A240
- Tipo de producto: 12V 2A Pb GEL o AGM
- Tipo de entrada: Fase única
- Voltaje de suministro nominal: 200...240VAC 50/60Hz
- Corriente nominal de salida [A]: 4.2
- Potencia nominal de salida [kW]: 0.75
- Puerto de comunicación: None
- Formato: Libro vivienda
Código de pedido | VLA107A240 |
---|---|
Peso [g] | 1080 |
Unidades de embalaje | 1 |
Cantidad de pedido multi-embalaje | 1 |
Dimensiones de embalaje [mm] | 215X160X075 |
Volumen [cm³] | 2580 |
Código de barras [EAN13] | 8013975232644 |
Código HS | 85044095 |