VLA122A240
- Tipo de producto: 12V 2A Pb GEL o AGM
- Tipo de entrada: Fase única
- Voltaje de suministro nominal: 200...240VAC 50/60Hz
- Corriente nominal de salida [A]: 9.6
- Potencia nominal de salida [kW]: 2.2
- Puerto de comunicación: No
- Formato: Libro vivienda
Código de pedido | VLA122A240 |
---|---|
Peso [g] | 1480 |
Unidades de embalaje | 1 |
Cantidad de pedido multi-embalaje | 1 |
Dimensiones de embalaje [mm] | 160X285X070 |
Volumen [cm³] | 3192 |
Código de barras [EAN13] | 8013975232668 |
Código HS | 85044095 |