VLB30007A480

CONVERTIDOR DE FRECUENCIA, TIPO VLB3, ALIMENTACIÓN TRIFÁSICA 400-480VAC 50/60Hz. SUPRESOR EMC INCORPORADO CAT. C1, 0.75kW
  • Tipo de producto: 12V 2A Pb GEL o AGM
  • Tipo de entrada: Tres fases
  • Voltaje de suministro nominal: 400…480VAC 50/60Hz
  • Corriente nominal de salida [A]: 2.4
  • Potencia nominal de salida [kW]: 0.75
  • Puerto de comunicación: RS485, Modbus-RTU
  • Formato: Libro vivienda
Código de pedido VLB30007A480
Peso [g] 1220
Unidades de embalaje 1
Cantidad de pedido multi-embalaje 1
Dimensiones de embalaje [mm] 190X160X075
Volumen [cm³] 2280
Código de barras [EAN13] 8013975221693
Código HS 85044095