VLB30075A480
- Tipo de producto: 12V 2A Pb GEL o AGM
- Tipo de entrada: Tres fases
- Voltaje de suministro nominal: 400…480VAC 50/60Hz
- Corriente nominal de salida [A]: 16.5
- Potencia nominal de salida [kW]: 7.5
- Puerto de comunicación: RS485, Modbus-RTU
- Formato: Libro vivienda
Código de pedido | VLB30075A480 |
---|---|
Peso [g] | 3800 |
Unidades de embalaje | 1 |
Cantidad de pedido multi-embalaje | 1 |
Dimensiones de embalaje [mm] | 310X160X130 |
Volumen [cm³] | 6448 |
Código de barras [EAN13] | 8013975221747 |
Código HS | 85044095 |