VT104A240

CONVERTIDOR DE FRECUENCIA, TIPO VT1, ALIMENTACIÓN MONOFÁSICA 200-240VAC 50/60Hz. PUERTO RS-485 Y SUPRESOR EMC INCORPORADO CAT. C2, 0.4kW
  • Tipo de producto: 12V 2A Pb GEL o AGM
  • Tipo de entrada: Fase única
  • Voltaje de suministro nominal: 200...240VAC 50/60Hz
  • Corriente nominal de salida [A]: 2.6
  • Potencia nominal de salida [kW]: 0.4
  • Puerto de comunicación: RS485, Modbus-RTU and BACnet
  • Formato: Tecnología de conmutación
Código de pedido VT104A240
Peso [g] 1200
Unidades de embalaje 1
Cantidad de pedido multi-embalaje 1
Dimensiones de embalaje [mm] 195X194X120
Volumen [cm³] 4539
Código de barras [EAN13] 8013975266199
Código HS 8504408590