LOVATO Electric global
Global (Iinglés) Global (francés)
Global (español) Global (ruso)
LOVATO Electric internacional
Canadá (Iinglés) Canadá (francés) China Croacia República Checa Francia Alemania Italia Polonia
Rumanía España Suiza (francés) Suiza (alemán) Suiza (italiano) Turquía EAU RU EE. UU.
Conmutador automático de redes con puerto óptico frontal para 2 fuentes de alimentación (144X144mm/ 5.7X5.7 ”), alimentación 110 ... 240VAC
Conmutador automático de redes con puerto óptico frontal para 2 fuentes de alimentación (144X144mm/5.7X5.7 ”), alimentación 110 ... 240VAC y 12/24VDC, expandible con módulos de expansión
Conmutador automático de redes con tecnología nfc y sinóptico frontal, para 2 fuentes de alimentación, (144X144mm/5.7X5.7 ”), alimentación automática 110 ... 240VAC
Conmutador automático de redes con puerto óptico frontal para 2 fuentes de alimentación (144X144mm/5.7X5.7 ”), alimentación 12 ... 24VDC
Conmutador automático de redes con puerto óptico frontal para 2 fuentes de alimentación Y 1 disyuntor (180X240mm), alimentación 110 ... 240VAC y 12/24/48VDC, expandible con módulos de expansión, RS485 integrado
Conmutador automático de redes modular para 2 fuentes de alimentación con control monofásico
Conmutador automático de redes con puerto óptico frontal para 3 fuentes de alimentación y 2 disyuntores (180X240mm), alimentación 110 ... 240VAC y 12/24/48VDC, expandible con módulos de expansión EXP ..., RS485 integrado, 3PH + N ENTRADAS ACTUALES
Enclosed automatic transfer switch. Single-phase EPS (Emergency Power Supply) 3kW
Enclosed automatic transfer switch. Three-phase with neutral Full Backup 10kW
Cuadro de conmutación automática ATS. Alimentación auxiliar 230VAC, con contactores de cuatro polos. 45A, 31 kVA. Dimensiones 500X400X200
Cuadro de conmutación automática ATS. Alimentación auxiliar 230VAC, con contactores de cuatro polos. 60 A, 42kVA. Dimensiones 500X400X200
Enclosed automatic transfer switch. Single-phase Full Backup 6kW
Cuadro de conmutación automática ATS. Alimentación auxiliar 230VAC, con contactores de cuatro polos. 80A, 55kVA. Dimensiones 500X400X200
Cuadro de conmutación automática ATS. Alimentación auxiliar 230VAC, con contactores de cuatro polos. 125A, 87kVA. Dimensiones 600X400X250
Cuadro de conmutación automática ATS. Alimentación auxiliar 230VAC, con contactores de cuatro polos. 160A, 111kVA. Dimensiones 600X400X250
Cuadro de conmutación automática ATS. Alimentación auxiliar 230VAC, con contactores de cuatro polos. 100A, 69kVA. Dimensiones 500X400X200
Módulo de alimentación doble para medición y control de tensiones presentes en las entradas de alimentación para alimentar interruptores/interruptores motorizados, 110/230VAC configurables