HS1C6HV020A230

Solid state relay complete with heatsink, single-phase, 20A, 90...280VAC, screw terminals
  • Tipo de producto: Solid state relays with heatsink, single-phase
  • Tensión de control [V]: 90...280VAC
  • Tensión nominal de funcionamiento: 48…600
  • Rated operating current AC-51 (resistive load) at 40°C: 20
  • Número de polos: 1
  • Operating temperature max: +80
  • Specific let through energy I2t: 0.8
  • Tipo de terminales: Tornillo
Código de pedido HS1C6HV020A230
Peso [g] 200
Unidades de embalaje 1
Cantidad de pedido multi-embalaje 1
Dimensiones de embalaje [mm] 113X020X138
Volumen [cm³] 311,88
Código de barras [EAN13] 8013975321270
Código HS 85364900