11B4000024
- Tipo de producto: Contactores
- Número de polos: 3
- Tipo de bobina: Bobina de CA/CC
- Tensión nominal de bobina [V]: 24
- Corriente de funcionamiento IEC Ith (AC1) [A]: 550
- Corriente nominal y potencia Ie (AC3) 400V [A/Kw]: 420A / 225Kw
- Clasificaciones de potencia UL/CSA 480 V [HP]: 350
- Tipo de montaje: Tornillo
Código de pedido | 11B4000024 |
---|---|
Peso [g] | 9770 |
Unidades de embalaje | 1 |
Cantidad de pedido multi-embalaje | 1 |
Dimensiones de embalaje [mm] | 208X148X232 |
Volumen [cm³] | 7141,888 |
Código de barras [EAN13] | 8013975026625 |
Código HS | 85365080 |