BF1810A024
- Type de produit: Contacteurs
- Nombre de pôles: 3
- Type de bobine: Bobine AC 50/60Hz
- Tension nominale de la bobine [V]: 24
- Courant de fonctionnement IEC Ith (AC1) [A]: 32
- Courant et puissance d'exploitation IEC Ie (AC3) 400V [A/Kw].: 18A / 7.5Kw
- Puissance pour la commande du moteur selon UL/CSA 480V [HP].: 10
- Type de contacts auxiliaires intégrés: 1NO
- Type de montage: Vis / rail DIN 35mm
Code de commande | BF1810A024 |
---|---|
Poids [g] | 364 |
Quantité paquet produit | 10 |
Quantité paquets multiples | 10 |
Dimensions [mm] de l'emballage du produit | 090X047X086 |
Volume [cm³] | 363,78 |
Code à barres [EAN13] | 8013975160497 |
Code HS | 85365080 |