BFX1022
- Type de produit: Accessoires
- Nombre de pôles: 4
- Type de contacts auxiliaires intégrés: 2NO+2NC
- Type d'accessoires: Contacts auxiliaires
- Type de montage: Montage frontal central
- Type de bornes: Type de vis
- Accessoires pour: BF00…; BF09…; BF150…
Code de commande | BFX1022 |
---|---|
Poids [g] | 58 |
Quantité paquet produit | 5 |
Quantité paquets multiples | 5 |
Dimensions [mm] de l'emballage du produit | 216X041X044 |
Volume [cm³] | 77,933 |
Code à barres [EAN13] | 8013975170526 |
Code HS | 85365080 |