CNB2020230
- Type de produit: Relais de verrouillage
- Nombre de modules DIN: 1
- Tension nominale de l'alimentation auxiliaire: 230VAC
- Courant thermique conventionnel à l'air libre Ith IEC/EN [A].: 20
- Type de contacts: 2NO
Code de commande | CNB2020230 |
---|---|
Poids [g] | 130.8 |
Quantité paquet produit | 8 |
Quantité paquets multiples | 8 |
Dimensions [mm] de l'emballage du produit | 090X060X018 |
Volume [cm³] | 12,15 |
Code à barres [EAN13] | 8013975242728 |
Code HS | 85365080 |