CNBX11
- Type de produit: Accessoires
- Nombre de modules DIN: 0.5
- Courant thermique conventionnel à l'air libre Ith IEC/EN [A].: 4
- Type de contacts: 1NO+1NC
- Type d'accessoires: Contacts auxiliaires
- Accessoires pour: CNB…
Code de commande | CNBX11 |
---|---|
Poids [g] | 40.8 |
Quantité paquet produit | 1 |
Quantité paquets multiples | 1 |
Dimensions [mm] de l'emballage du produit | |
Volume [cm³] | 0 |
Code à barres [EAN13] | 8013975242803 |
Code HS | 85365080 |