CNM2020220
- Type de produit: Contacteurs avec commande manuelle
- Nombre de modules DIN: 1
- Tension nominale de l'alimentation auxiliaire: 220VAC/VDC
- Courant thermique conventionnel à l'air libre Ith IEC/EN [A].: 20
- Type de contacts: 2NO
Code de commande | CNM2020220 |
---|---|
Poids [g] | 135 |
Quantité paquet produit | 10 |
Quantité paquets multiples | 10 |
Dimensions [mm] de l'emballage du produit | 178X090X072 |
Volume [cm³] | 115,344 |
Code à barres [EAN13] | 8013975219690 |
Code HS | 85365080 |