GA025A

Interrupteurs-sectionneurs 3P commande directe AC21A 25A
  • Type de produit: Interrupteurs-sectionneurs
  • Nombre de pôles: 3
  • Type de tension d'utilisation: AC
  • Courant thermique conventionnel à l'air libre Ith IEC/EN [A].: 25
  • Norme UL: UL60947-4-1
  • Type d'installation: Screw on plate or 35mm DIN rail
Code de commande GA025A
Poids [g] 146
Quantité paquet produit 5
Quantité paquets multiples 5
Dimensions [mm] de l'emballage du produit 083X040X080
Volume [cm³] 265,6
Code à barres [EAN13] 8013975177587
Code HS 85365080