GD025AT2
- Type de produit: Interrupteurs-sectionneurs
- Nombre de pôles: 2
- Type de tension d'utilisation: DC
- Courant thermique conventionnel à l'air libre Ith IEC/EN [A].: 25
- Type d'installation: Screw on plate or 35mm DIN rail
Code de commande | GD025AT2 |
---|---|
Poids [g] | 160 |
Quantité paquet produit | 1 |
Quantité paquets multiples | 1 |
Dimensions [mm] de l'emballage du produit | 084X060X075 |
Volume [cm³] | 378 |
Code à barres [EAN13] | 8013975216781 |
Code HS | 85365080 |