KSB2V
- Type de produit: Micro-interrupteurs en plastique
- Caractéristiques du produit: Tige avec rouleau
- Matériau du boîtier: Polymère thermoplastique
- Type de contacts: 1NO/NC
- Type de bornes: Type de vis
Code de commande | KSB2V |
---|---|
Poids [g] | 57.2 |
Quantité paquet produit | 10 |
Quantité paquets multiples | 10 |
Dimensions [mm] de l'emballage du produit | 106X100X075 |
Volume [cm³] | 79,5 |
Code à barres [EAN13] | 8013975148266 |
Code HS | 85365080 |