LRD12RD024
- Type de produit: Modules de base Micro PLC
- Nombre maximal d'E/S: 12 (8 entrées + 4 sorties) jusqu'à 36 avec les modules LRE
- Tension d'alimentation auxiliaire: 24VDC
- Type de sorties intégrées: Relais
- Afficher: Affichage LCD, 4 lignes x 16 caractères
Code de commande | LRD12RD024 |
---|---|
Poids [g] | 241 |
Quantité paquet produit | 1 |
Quantité paquets multiples | 1 |
Dimensions [mm] de l'emballage du produit | 080X100X066 |
Volume [cm³] | 528 |
Code à barres [EAN13] | 8013975147979 |
Code HS | 85371091 |