LRHA10
- Type de produit: HMI
- Tension d'alimentation auxiliaire: 12-24VDC
- Port de communication intégré: Ethernet, USB et série (RS232, RS485, RS422 configurable par logiciel)
- Afficher: Écran graphique TFT 10,1", écran tactile, 64k couleurs
Code de commande | LRHA10 |
---|---|
Poids [g] | 1562.5 |
Quantité paquet produit | 1 |
Quantité paquets multiples | 1 |
Dimensions [mm] de l'emballage du produit | 345X105X250 |
Volume [cm³] | 9056,25 |
Code à barres [EAN13] | 8013975232552 |
Code HS | 85371091 |