LRK20RD024RS
- Type de produit: Modules de base Micro PLC
- Nombre maximal d'E/S: 20 (12 entrées + 8 sorties) jusqu'à 44 avec modules LRE
- Tension d'alimentation auxiliaire: 12/24VDC
- Type de sorties intégrées: Relais
- Port de communication intégré: Ethernet + RS485
- Afficher: Affichage LCD, 4 lignes x 16 caractères
Code de commande | LRK20RD024RS |
---|---|
Poids [g] | 340 |
Quantité paquet produit | 1 |
Quantité paquets multiples | 1 |
Dimensions [mm] de l'emballage du produit | 132X065X098 |
Volume [cm³] | 840,84 |
Code à barres [EAN13] | 8013975319246 |
Code HS | 8537101090 |