PSE105024

Alimentation à découpage compacte pour rail DIN, monophasée. 24VDC, 2.1A/50W
  • Type de produit: Alimentations à découpage
  • Tension nominale de sortie DC [VDC]: 24
  • Courant nominal de sortie [A].: 2.1
  • Puissance nominale de sortie [W]: 50
  • Type d'alimentation: Monophasé
  • ension nominale AC [VAC]: Démarrage en plusieurs étapes
  • Type d'installation: Rail DIN 35 mm
Code de commande PSE105024
Poids [g] 256.6
Quantité paquet produit 1
Quantité paquets multiples 1
Dimensions [mm] de l'emballage du produit 125X140X045
Volume [cm³] 787,5
Code à barres [EAN13] 8013975268407
Code HS 8504318090