RF380100

Relais therm pour contacteurs BF09…BF38 0.63-1.0A
  • Type de produit: Relais de surcharge thermique
  • Courant de fonctionnement [A]: 0.63...1
  • Mode de réinitialisation: Manuel ou automatique
  • Pour les séries de contacteurs: BF
  • Type: Défaut de phase / sensible monophasé
  • Type de montage: Montage direct sur BF09... BF38...
Code de commande RF380100
Poids [g] 158
Quantité paquet produit 1
Quantité paquets multiples 1
Dimensions [mm] de l'emballage du produit 065X046X090
Volume [cm³] 269,1
Code à barres [EAN13] 8013975169957
Code HS 85364900