RF826500
- Type de produit: Relais de surcharge thermique
- Courant de fonctionnement [A]: 46...65
- Mode de réinitialisation: Manuel
- Pour les séries de contacteurs: BF
- Type: Défaut de phase / sensible monophasé
- Type de montage: Montage direct sur BF40... BF94...
Code de commande | RF826500 |
---|---|
Poids [g] | 360 |
Quantité paquet produit | 1 |
Quantité paquets multiples | 1 |
Dimensions [mm] de l'emballage du produit | 097X065X090 |
Volume [cm³] | 567,45 |
Code à barres [EAN13] | 8013975224878 |
Code HS | 85364900 |