SM1P2500
- Type de produit: Disjoncteur de protection du moteur
- Plage de réglage du déclenchement thermique [A].: 20…25
- Courant nominal en [A].: 25
- Pouvoir de coupure extrême en court-circuit (Icu) en AC 400V AC [kA].: 15
- Type de protection: Magnétique et thermique
- Type de commande: Bouton poussoir
- Certifié UL Type E: Non
Code de commande | SM1P2500 |
---|---|
Poids [g] | 300 |
Quantité paquet produit | 1 |
Quantité paquets multiples | 1 |
Dimensions [mm] de l'emballage du produit | 080X047X098 |
Volume [cm³] | 368,48 |
Code à barres [EAN13] | 8013975216231 |
Code HS | 85362010 |