VLA122A240

Variateurs de vitesse VLA1 1P 2.2 kW 200…240VAC 50/60Hz avec filtre CAT.C2
  • Type de produit: Variateurs de vitesse
  • Type d'alimentation: Monophasé
  • Tension d'alimentation: 200...240VAC 50/60Hz
  • Courant nominal de sortie [A].: 9.6
  • Puissance nominale de sortie [kW]: 2.2
  • Port de communication: None
  • Boîtier: Boîtier du livre
Code de commande VLA122A240
Poids [g] 1480
Quantité paquet produit 1
Quantité paquets multiples 1
Dimensions [mm] de l'emballage du produit 160X285X070
Volume [cm³] 3192
Code à barres [EAN13] 8013975232668
Code HS 85044095