VLB30015A480
- Type de produit: Variateurs de vitesse
- Type d'alimentation: Triphasé
- Tension d'alimentation: 400…480VAC 50/60Hz
- Courant nominal de sortie [A].: 3.9
- Puissance nominale de sortie [kW]: 1.5
- Port de communication: RS485, Modbus-RTU
- Boîtier: Boîtier du livre
Code de commande | VLB30015A480 |
---|---|
Poids [g] | 1580 |
Quantité paquet produit | 1 |
Quantité paquets multiples | 1 |
Dimensions [mm] de l'emballage du produit | 190X160X075 |
Volume [cm³] | 2280 |
Code à barres [EAN13] | 8013975221709 |
Code HS | 85044095 |