PSL101824

DIN rail switching power supply, single-phase. 24VDC, 0.75A/18W
  • Tipo de producto: Fuentes de alimentación conmutadas
  • Tensión nominal de salida DC [VDC]: 24
  • Corriente nominal de salida [A]: 0.75
  • Potencia nominal de salida [W]: 18
  • Tipo de entrada: Fase única
  • Tensión nominal de alimentación AC [VAC]: Multivoltaje 100...240
  • Tipo de instalación: Montaje en carril DIN
Código de pedido PSL101824
Peso [g] 226
Unidades de embalaje 1
Cantidad de pedido multi-embalaje 1
Dimensiones de embalaje [mm] 130X160X038
Volumen [cm³] 790,4
Código de barras [EAN13] 8013975180358
Código HS 8504318090