31RM415

Earth leakage relay with 1 operatin threshold, modular, 35mm DIN (IEC/EN60715) rail mounting. External CT, 110VAC/DC-240VAC-415VAC
  • Tipo de producto: Relés de fuga a tierra
  • Característica de operación residual: Tipo A
  • Tipo de instalación: Montaje en riel DIN modular
  • Transformador toroidal: Externo
  • Nº de umbral de funcionamiento: 1
  • Volaje de suministro nominal: 110…125VAC/DC;220…240/380…415VAC
Código de pedido 31RM415
Peso [g] 180
Unidades de embalaje 1
Cantidad de pedido multi-embalaje 1
Dimensiones de embalaje [mm] 115X120X065
Volumen [cm³] 897
Código de barras [EAN13] 8013975064474
Código HS 85389091