ME024RD024
- Tipo de producto: Electronic motor starter
- Funciones: Reversing starter
- Safe torque Off (STO) safety function: No
- Thermal protection: Integrated, class 10A
- Corriente nominal y potencia Ie (AC3) 400V [A/Kw]: 2.4
- Tipología: Electronic reversing starter, 2.4A, integrated motor thermal protection
Código de pedido | ME024RD024 |
---|---|
Peso [g] | 300 |
Unidades de embalaje | 1 |
Cantidad de pedido multi-embalaje | 1 |
Dimensiones de embalaje [mm] | 150X120X30 |
Volumen [cm³] | 540 |
Código de barras [EAN13] | 8013975320969 |
Código HS | 85365003 |